Publicar produtos
Sinks, single, round
Sinks, single, round
    Alterna
    Arquivado

    Sinks, single, round

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiskbankar_infallnad_runda
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDiskbänkar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks