Publicar produtos
MERIDIAN 600 Wall-hung basin
Roca

MERIDIAN 600 Wall-hung basin

4.6 de 5 estrelas4.6(23 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia de porcelana suspensa na parede
Especificação
  • Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Shape: Round Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Optional: 335240..0 Meridian Vitreous china full pedestal for basin 337241..0 Meridian Vitreous china semipedestal for basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª única325242xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosMeridian
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Produtos parecidos