Publicar produtos
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O móvel Alterna Gabriella Vanity vem com bancada e pia de bancada em cerâmica. Com furo de transbordo. O gabinete é laminado em 3D e fabricado em MDF resistente à umidade. Gavetas com fecho suave. Também disponível em um modelo compacto. Para montagem na parede.

    Para combinar com o armário Gabriella Tall e os armários Ariella Mirror.

    Largura: 608 e 908 mm
    Profundidade: 687 mm
    Altura: 470 mm

    Cores: branco fosco, cinza fosco e preto fosco

    As alças estão disponíveis como acessórios.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 606 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90 Compact
      Width: 908 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures