Publicar produtos
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    <p>Gabriella Vanity com bancada e lavatório. A bancada é em compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O gabinete é laminado 3D e fabricado em MDF resistente à umidade. Gavetas com fechamento suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada desde o chão até à parte superior do lavatório é de 940 mm. Disponível em 60, 90 e 120 larguras. Para combinar com o armário Gabriella Tall e os armários Ariella Mirror. As alças estão disponíveis como acessórios.</p>

    <p>Largura: 1.210 mm</p>
    <p>Profundidade: 687 mm</p>
    <p>Altura: 470 mm</p>

    <p>Unidades de vaidade de cores: branco fosco e cinza claro fosco</p>
    <p>Cores da bancada: branco fosco e preto fosco</p>
    <p>Lavatório de cores: branco fosco e preto fosco</p>

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures