Publicar produtos
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Iluminação Alterna Stella Led. Modelo universal para montagem em espelho ou armário com espelho. Também pode ser montado diretamente na parede.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStella_ledbelysning
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa