Publicar produtos
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. As banheiras Alterna são feitas de acrílico sanitário durável e de fácil manutenção. Escolha entre os modelos independentes, Piazza, Ovale, Elisse e Nova, bem como a Banheira Picto com frente que também pode ser utilizada para instalação.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAkrylbadkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadkar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs