Publicar produtos
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
D-Code rectangular bathtub 700102
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700102

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    • Possibilidade de instalação de uma pega de banho Duravit para entrada e saída seguras (instalação possível apenas à saída da fábrica)
    • Feito de plástico resistente a choques e impactos com uma superfície agradavelmente quente, lisa e sem poros (acrílico sanitário)
    • com transbordamento

    Especificação
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1500x750 mm, Height with panel: 550 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 95 l - 700102000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-rectangular-bathtub-700102
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de produtosbathtubs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)19.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures