Publicar produtos
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O armário espelhado Alterna Ariella Aqua é feito de termoplástico e é totalmente resistente à água. Disponível nas cores branco fosco, cinza claro fosco, carvalho acinzentado, bege areia e cinza concreto, possui duas portas espelhadas de dupla face. Conta com duas prateleiras de vidro e uma tomada elétrica (IP44). Pode ser complementado com a opção de iluminação Alterna Aqua (1 fita de LED, 2 fitas de LED ou 2 lâmpadas de LED) ou Alterna Basic Aqua (2 ou 4 lâmpadas de LED).

    Dimensões: Largura: 498 e 598 mm, Profundidade: 146 e 270 mm, Altura: 718 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAriellaspegelskap_aqua
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosSpegelskåp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa