Publicar produtos
DE4217 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4217 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4217 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4217 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: Feito à mão com cuidado e totalmente fabricado na Alemanha, usando a tecnologia mais recente, para os mais altos padrões de qualidade
    • A dobradiça automática da porta com amortecimento garante um fecho suave
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Dobradiças à esquerda
    • Insensível à umidade: sem bordas abertas para proteger contra água e alta umidade
    • Uma porta que se abre para a esquerda
    • Uma alça
    • Com alça contínua para fácil abertura e fechamento
    • Com alça para fácil abertura e fechamento
    Especificação
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, rectangular, 434x322x440 mm, highly compressed three-layer chipboard, number of doors: 1, hinge position: left, for number of washbasins: 1 middle, suitable for Vero Air washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L1818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE4217L0707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L1616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217L9191

      Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, 434x322x440 mm, highly compressed three-layer chipboard, number of doors: 1, hinge position: right, for number of washbasins: 1 middle, suitable for Vero Air washbasin

      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt, Handle color: Black Diamond Matt
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R1616
      • Front color: White Matt, Body color: White Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R1818
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R2121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R2222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R3030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R3535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R4343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R4949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R5353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R7575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R7979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt, Handle color: Black Diamond Matt - DE4217R9191
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4217
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de produtosVanity unit wall-mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)434
    • Profundidade (mm)322
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia