Publicar produtos
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Puxador de banheira cromado, disponível em dois tamanhos.

    Largura: 353 e 653 mm

    Altura: 53

    Profundidade: 88

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBadkarshandtag
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadkar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniclassBathtub Grab Bars