Publicar produtos
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Lusso Banheira parede em vidro de segurança temperado transparente de 6 mm e perfil cromado. Vem com perfil de parede Lusso com fixação fácil e ajustável. Ajustabilidade: 20 mm. Parede de banheira Picto em vidro de segurança temperado transparente de 5 mm, com perfil de alumínio branco ou cromado em design clássico. Para montagem na parede. Ajustabilidade: 10 mm.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBadkarsvaggar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures