Publicar produtos
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 de 5 estrelas4.0(33 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma montagem oculta, diâmetro externo de 1" em aço inoxidável com acabamento acetinado, haste de cortina de chuveiro com cortina de chuveiro de vinil branco (72" H) e ganchos de cortina de chuveiro em aço inoxidável. Haste e cortina disponíveis em várias larguras. Para uso geral em locais de chuveiro ou banheira. Preço baseado nas dimensões padrão do box de chuveiro de 36" x 36" e uma altura padrão da cortina de 72".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5170
  • Familia de productoRod
  • Grupo de produtosShower Curtain
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1803
  • Largura (mm)107
  • Profundidade (mm)80
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário