Publicar produtos
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
Bathroom furniture Basic showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Basic showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Móveis de banheiro básicos alternativos. Uma gama completa de móveis de casa de banho brancos com móveis de vaidade, armário alto, armários de espelho com tomadas eléctricas, aparelho de iluminação e espelho. Armário baixo, armário com espelho e aparelho de iluminação também estão disponíveis em laminado compacto. Os móveis de banheiro em laminado compacto são extremamente duráveis, pois foram fabricados sob alta pressão. Isso permite que eles resistam a arranhões, pressão, luz solar, umidade e água.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Vanity unit 1 door and 1 shelf Material: MDF all compact laminate Color: White Dimensions: B 460 x H 650 x D 290 mm Alterna Basic High cabinet with frame and shelves melamine-coated particle board. 2 pcs doors MDF. 1 open shelf in the middle. Grytgangjärn 26 mm stew. 2 loose shelves. For wall hanging. Can be mounted right or left. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Alterna Basic Mirror cabinet with melamine frame, 2 facet cut double mirrors, 2 loose glass shelves. For wall hanging. The cabinet is surface-treated in parts to provide color coverage on all surfaces. Color type 2 component acid-curable paint NCS 0502Y. Material: MDF and melamine Color: White Basic Mirror Cabinet Dimensions: B 600 x H 576 x D 140 mm Basic Lighting appliance Dimensions: B 630 x H 22 x D 140 13.4 W, IP44 Alterna Basic Mirror cabinet in compact laminate 2 mirrors Material: Compact laminate Color: White Dimensions: B 590 x H 620 x D 150 mm Alterna Basic Mirrors B 600 x H 600 x D 20 mm B 900 x H 900 x D 20 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasicbadrumsmobler_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules