Publicar produtos
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
    Kohler

    Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção de penteadeira Kresla traz uma sofisticação silenciosa ao seu espaço de banheiro com linhas arquitetônicas limpas e variedade de acabamentos, e com seu interior espaçoso, você encontrará amplo espaço de armazenamento para manter seu banheiro organizado e sem bagunça. O conjunto de penteadeira Kresla 72" inclui gabinete, bancada de quartzo com backsplash correspondente, duas pias e ferragens. Com KOHLER®, é fácil encontrar a solução de design certa para você.

    Características

    • O conjunto inclui gabinete, tampo de quartzo pré-cortado, backsplash, pias, ferragens de gabinete
    • Gaveta inclinável conveniente sob cada bacia para armazenar itens menores e usados ​​com frequência
    • Duas gavetas de extensão total de 17" (432 mm) com corrediças de montagem lateral com fechamento suave
    • Dobradiças de porta de fechamento lento ajustáveis ​​em três direções para fácil acesso ao gabinete
    • O interior do gabinete de 20-1/2" (521 mm) oferece amplo espaço de armazenamento
    • O interior do gabinete com acabamento combinado oferece espaço generoso para encanamento
    • A parte superior do toucador tem furos de torneira generalizados de 8" (203 mm); requer torneiras montadas no deck (vendidas separadamente)
    • Ferragens de níquel escovado incluídas nas penteadeiras White, Atmos Grey e Carbon Oak, e ferragens Matte Black nas penteadeiras Light Oak.

    Material

    • O tampo e o backsplash de quartzo branco puro adicionam beleza e durabilidade duradoura
    • Pias de porcelana
    • Madeira maciça e MDF resistente à umidade

    Instalação

    • Tampo separado facilita a instalação
    • Fácil instalação – não são necessárias ferramentas especiais

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-40642-BD1
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosKresla™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39.79
    • Largura (polegadas)72.99
    • Profundidade (polegadas)22.95
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework