Publicar produtos
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O móvel para lavatório Alterna Bella Aqua possui uma cuba reversível em cerâmica e um espelho, com torneira que pode ser instalada à direita ou à esquerda. Fabricado em termoplástico, o móvel é totalmente resistente à água. A porta do lavatório abre por pressão.

    Disponível na cor branca.

    Móvel de toucador com lavatório:
    Largura: 398 mm
    Profundidade: 225 mm
    Altura: 680 mm


    Espelho:

    Largura: 400 mm
    Profundidade: 20 mm
    Altura: 700 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBellaaqua_badrumsmobler
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)18.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa