Publicar produtos
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O móvel Alterna Bella vem com cuba reversível em cerâmica e espelho, a torneira pode ser instalada do lado direito ou esquerdo. Empurre o recurso de abertura para a porta da unidade de vaidade.

    Disponível em branco alto brilho e cinza claro fosco.

    Unidade de vaidade:
    Largura: 400 mm
    Profundidade: 225 mm
    Altura: 680 mm

    Espelho:
    Largura: 400 mm
    Profundidade: 20 mm
    Altura: 700 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBellabadrumsmobler
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)18.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings