Publicar produtos
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. A unidade Alterna Ella Vanity vem com uma bacia em compósito mineral. Com furo de transbordamento. O gabinete é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas com fecho suave. Também disponível em um modelo compacto. Com furo de transbordamento. Para montagem na parede. Para combinar com o armário alto Isella/Ella e os armários Ella ou Ariella Mirror. Largura: 500, 600 e 900 mm Profundidade: 390 e 460 mm Altura: 415 mm Cores: branco alto brilho e cinza fosco As alças estão disponíveis como acessórios.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEllaunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMármore mineral
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures