Publicar produtos
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with mineral composite washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Unidade Alterna Isella Aqua Vanity Wave em branco mate ou azul petróleo mate com lavatório em compósito mineral. Os móveis de lavatório são totalmente resistentes à água em termoplástico, com 2 gavetas com fecho suave. Disponível em diferentes profundidades e larguras. Os móveis de lavatório são entregues totalmente montados com puxadores em latão, branco mate, preto mate ou alumínio escovado.

    Medidas 50 Compacto: Largura: 502 mm, Profundidade: 390 mm, Altura: 605 mm

    Medidas 60 Compacto: Largura: 605 mm, Profundidade: 390 mm, Altura: 605 mm

    Medidas 60: Largura: 605 mm, Profundidade: 460 mm, Altura: 605 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_aqua-wave_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa