Publicar produtos
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with doors and ceramic washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel Alterna Isella Aqua Vanity em branco mate com lavatório em cerâmica. As unidades de vaidade são totalmente impermeáveis em termoplástico, com 2 portas com amortecimento. As unidades de vaidade são entregues totalmente montadas. As alças estão disponíveis como acessórios.

    Medidas: Largura: 613 mm, Profundidade: 394 mm, Altura: 610 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_aqua_dorrar_porslin
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa