Publicar produtos
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
Isella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with mineral composite basin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    A unidade de vaidade Alterna Isella vem com uma bacia em composto mineral. Com furo de transbordamento. O gabinete é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas de fechamento suave. Também disponível em um modelo compacto. Com furo de transbordamento. Para montagem na parede. Para ser combinado com o gabinete alto Isella/Ella e os gabinetes Ariella Mirror.

    Largura: 500, 600 e 900 mm

    Profundidade: 390 e 460 mm

    Altura: 605 mm

    Cores: branco alto brilho, cinza fosco, areia e carvalho

    Alças estão disponíveis como acessórios.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: MDF/chipboard Material basin: mineral composite Colors: white high gloss, grey matte and sand Soft-close Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact Width: 502 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 390 mm Isella Vanity unit with washbasin 60 Width: 605 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm Isella Vanity unit with washbasin 90 Width: 905 mm Height: 605 mm Depth: 460 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMármore mineral
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures