Publicar produtos
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Isella Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel de vaidade Isella com bancada e lavatório. A bancada é feita de compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas de fechamento suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada do chão até o topo do lavatório é de 940 mm. Disponível em larguras de 60, 90 e 120. Para ser combinado com armários altos Isella/Ella e armários de espelho Ariella. As alças estão disponíveis como acessórios.

    Largura: 1 210 mm

    Profundidade: 470 mm

    Altura: 737 mm

    Móveis de toucador em cores: branco alto brilho, branco fosco, cinza claro fosco, areia e carvalho

    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco

    Cores lavatório: branco mate e preto mate

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText