Publicar produtos
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1800 mm para 2 lavatórios de bancada e torneiras de bancada
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1800 mm para 2 lavatórios de bancada e torneiras de bancada
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1800 mm para 2 lavatórios de bancada e torneiras de bancada
ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1800 mm para 2 lavatórios de bancada e torneiras de bancada
    Roca

    ARMANI - BAIA Móvel de parede de 1800 mm para 2 lavatórios de bancada e torneiras de bancada

    4.7 de 5 estrelas4.7(29 avaliações)
    Este móvel suspenso aumenta a sensação de luxo unindo frescura e elegância, oferecendo soluções funcionais para todo o tipo de espaços e necessidades de arrumação. Este modelo desenhado para lavatórios de bancada com 1-3 orifícios para torneira (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2, ou Ref. A3270C6..3) oferece infinitas combinações com diferentes tipos de torneira. Possui ainda quatro gavetas com fecho amortecido: as gavetas superiores oferecem maior capacidade de arrumação graças ao sifão que economiza espaço e diferentes compartimentos, enquanto as gavetas inferiores podem ser personalizadas com organizadores e bandejas de diferentes tamanhos desenhados especificamente com esse objetivo. (Ref. A856540128, Ref. A856541128 e Ref. A856542128). A exclusividade da gama de acabamentos é destacada com três elegantes opções de bancadas de vidro colorido que complementam os acabamentos lacados: Greige, Nero e Silver. Silver é um acabamento extremamente refinado que permite criar uma atmosfera única e elegante no espaço de banho. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Nero é um acabamento sólido e de tonalidades escuras, que confere um toque de sobriedade e sofisticação ao móvel de banho, sendo o complemento ideal para qualquer um dos acabamentos Dark Metallic ou Shagreen Dark Metallic dos lavatórios.
    Especificação
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with over countertop washbasins for 1-3 tapholes (Ref. A3270C6..0, Ref. A3270C6..2 or Ref. A3270C6..3) offers endless combinations with different kinds of faucets. Also incorporates four soft-close drawers: the upper drawers offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawers can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA857218xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)590
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings