Publicar produtos
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    A unidade Isella Vanity 120 (60+2x30) vem com uma unidade Isella Vanity 60 e 2 peças de unidades Isella Vanity com cestos de roupa suja no interior. Com bancada e lavatório de bancada em cerâmica. A bancada é em compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas com fecho suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada desde o chão até ao topo do lavatório é de 940 mm. Para combinar com o armário Isella/Ella Tall e os armários Ariella Mirror. As alças estão disponíveis como acessórios.

    Largura total: 1 210 mm

    Profundidade: 470 mm

    Altura: 737 milímetros

    Unidades de penteadeira de cores: branco alto brilho, branco fosco e cinza claro fosco

    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco

    Cores do lavatório: branco fosco e preto fosco

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_2x30
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures