Publicar produtos
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    A Alterna Leone é uma banheira de estilo clássico com acabamento de alto brilho. A banheira tem um peso relativamente baixo graças ao fato de ser feita de forte ABS e acrílico. A forma da banheira significa que ela pode ser colocada independente de qualquer maneira que você quiser no banheiro.

    A banheira é entregue completa com 4 pés, válvula pop-up e tubo de saída. Todos os detalhes na cor correspondente. Escolha entre branco, preto, cromado e latão

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLeonebadkar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadkar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs