Publicar produtos
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
LussoChess Showerwall straightcorner 90x90
    Alterna

    LussoChess Showerwall straightcorner 90x90

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    As paredes Lusso Shower têm um design elegante com linhas retas. Fixação simples e ajustável. Perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e são levantadas 4 mm ao abrir. As paredes do chuveiro estão disponíveis, bem como soluções de canto, portas de chuveiro de embalagem única, portas dobráveis, portas giratórias e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.

    Vidro transparente com padrão de grade preto ou branco

    90x90 cm

    Perfis de alumínio preto e branco

    maçaneta da porta preta

    Vidro de segurança temperado de 6 mm tratado com 3M

    Altura: 2 000 mm

    Perfis de parede ajustáveis ​​+/-10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_90x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens