Publicar produtos
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 90

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    As paredes de duche Alterna Lusso têm um design elegante com linhas rectas. Fixação fácil e ajustável. Perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e levantadas 4 mm na abertura. As divisórias de duche estão disponíveis, bem como soluções de canto, portas de duche de embalagem única, portas de fole, portas de batente e divisórias. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.

    Vidro transparente e fosco

    Vidro de segurança temperado de 6 mm tratado 3M

    perfis de alumínio polido

    Altura: 2 000 mm

    Perfis de parede ajustáveis +/-10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings