Publicar produtos
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
    Alterna

    Shower walls Lusso showcase

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco

    As paredes Lusso Shower têm um design elegante com linhas retas. Fixação simples e ajustável com perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e são levantadas 4 mm ao abrir. As paredes do chuveiro estão disponíveis como soluções de canto, portas de chuveiro de embalagem única, portas dobráveis, portas giratórias e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.

    3 tipos de vidro: transparente, vidro e fosco
    2 tipos diferentes de alças
    70, 80, 90 e 100 cm
    Vidro de segurança temperado de 6 mm, com ou sem tratamento 3M
    perfis de alumínio
    Altura: 2 000 mm
    Perfis de parede ajustáveis +/- 10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures