Publicar produtos
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Armários Alterna Luxor Altos, disponíveis nos modelos standard e slim. Portas com softclose e puxadores ocultos. Disponível em uma gama de cores. Luxor Armário alto profundidade padrão Medidas: L 350 x A 1 550 x P 350 mm Cores: branco fosco, cinza claro fosco, preto fosco e verde floresta fosco Luxor Armário alto, modelo Slim Medidas: L 350 x A 1 550 x P 350 mm Cores: branco fosco e cinza claro fosco
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuxorhogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa