Publicar produtos
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Chuveiro para lavatório Alterna em plástico cromado ou branco.
    1 tipo de viga.
    Comprimento total: 180 mm.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTvattstallsdusch_Shower_set
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschset
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa