Publicar produtos
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans
Simulated Marble Shower Pans

    Simulated Marble Shower Pans

    Traduzido por Google,

    Os painéis e paredes de chuveiro em mármore sintético da Eurotech oferecem uma combinação excepcional de beleza e desempenho. Projetados para serem mais resistentes e leves , esses painéis são resistentes ao calor, produtos químicos, umidade, fogo e corrosão , garantindo valor a longo prazo com fácil manutenção e instalação sem rejunte — sem sujeira . Pensados ​​para versatilidade, estão disponíveis em espessuras de 1/8" ou 1/4" e em conjuntos de 2 ou 3 paredes , em uma variedade de acabamentos elegantes — desde o branco liso e o branco mármore tipo metrô até estilos foscos como espinha de peixe , grão de madeira , hexágono , pedra listrada , pedra ardósia e onda . Essas soluções oferecem estética personalizável , custo-benefício e desempenho sustentável para aplicações comerciais e de hotelaria.

    • Mais forte, porém mais leve
    • Feito para durar
    • Resistente ao calor e a produtos químicos
    • Sem rejunte. Sem sujeira.
    • Resistente à umidade, fogo e corrosão.
    • Manutenção fácil
    • Estética personalizável
    • Valor a longo prazo
    • Custo-benefício para projetos
    • Escolha Sustentável
    Especificação
    • Simulated Marble Shower Base — Square Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Round Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Certifications: UPC certified through IAPMO
      • Dimensions:
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"

      Simulated Marble Shower Base — Linear Drain

      • Material: Simulated marble composite
      • Color: White
      • Texture: Glossy
      • Configuration: Left drain & right drain options available
      • Dimensions:
        • 48" x 32" x 4"
        • 48" x 36" x 4"
        • 60" x 30" x 4"
        • 60" x 32" x 4"
        • 60" x 34" x 4"
        • 60" x 36" x 4"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasimulated-marble-shower-pans
    • Familia de productoSimulated Marble
    • Grupo de produtosShower Pans and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens