Publicar produtos
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. O Alterna U-duche permite muitos tipos diferentes de instalações: montagem em cantos, em uma parede reta ou em uma janela. As portas também podem ser abertas para dentro, para economizar espaço. As portas do chuveiro têm perfis de parede ajustáveis e são levantadas 5 mm na abertura. Vem completo com barreira inferior, parafuso e plugue. 2 portas Perfis de alumínio prateado Vidro transparente Vidro de segurança temperado de 6 mm Espaço para tubos externos 25-35 mm Perfis de parede ajustáveis 10 mm
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaU-dusch_sc2
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosDuschväggar
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens