Publicar produtos
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUtslagsbackar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosUtslagsbackar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)498
    • Largura (mm)430
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Número OmniClass23-21 43 25 11
    • Título OmniclassMop Sinks