Publicar produtos
Mossyoak 6-liter step trash can
Kohler

Mossyoak 6-liter step trash can

Traduzido por Google,

Elaborada com detalhes cuidadosos e funcionalidade inteligente, esta lixeira KOHLER® simplificará sua rotina diária em casa e atenderá às demandas de estilo do ambiente. A lixeira escalonada de 6 litros é ideal para espaços pequenos, como home office ou próximo a um banheiro. Ele abre com um pedal resistente, permitindo a operação com as mãos livres. O design funcional, com abas que prendem a sacola no lugar, permite que você use qualquer sacola plástica.

Características

  • Pegada fina e alongada, perfeita para espaços pequenos, como entre um banheiro e a penteadeira
  • Forro removível com abas embutidas que prendem a bolsa no lugar
  • O acabamento resistente a impressões digitais permanece limpo por mais tempo
  • Operação mãos-livres com pedal de metal durável
  • A tampa aberta ajuda a simplificar as trocas de bolsas
  • A tampa Quiet-Close™ fecha suave e silenciosamente
  • Perfil de economia de espaço se encaixa perfeitamente contra a parede ou armários
  • O design da dobradiça protege a parede de arranhões
  • Forro de plástico removível é fácil de limpar
  • Limpa facilmente com um pano umedecido em água – sem necessidade de produtos de limpeza ou abrasivos

Material

  • Disponível em aço inoxidável, aço inoxidável preto e branco e aço inoxidável

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-31319
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosMossyoak
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)12.73
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)11.41
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Código ETIMEG017910
  • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties