Publicar produtos
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWC-fixturer
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosTvättställspaket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)501
  • Largura (mm)335
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCWall fixture
  • Código UNSPSC39111503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall hangings
  • Código CSI MasterFormat 201412 12 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Hangings
  • Número OmniClass23-21 37 13 11 11
  • Título OmniclassWall Hangings