Publicar produtos
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar

Traduzido por Google,

Com seus contornos suaves e arredondados, esta barra de apoio compatível com ADA fornece um suporte seguro e robusto para uma variedade de decorações de banheiro. Seu comprimento de 42 polegadas oferece uma alça larga para manuseio confortável, enquanto a construção de metal de alta qualidade garante funcionalidade a longo prazo.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • O acabamento Oil-Rubbed Bronze neste produto não inclui destaques de cobre, conforme mostrado.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-10545
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosTraditional
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1983-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.81
  • Largura (polegadas)2.75
  • Profundidade (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars