Publicar produtos
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
Altro Cantata Flooring UK
    Altro

    Altro Cantata Flooring UK

    Traduzido por Google,

    Com um design tonal e moderno, este piso sem adesivo proporciona o máximo impacto visual com o mínimo de interrupções. Sua facilidade de limpeza o torna ideal para espaços públicos movimentados, onde a interrupção é essencial, e não apresenta odores característicos de adesivos. Utiliza nosso premiado método de instalação sem adesivo, permitindo soldagem e circulação no mesmo dia, além de facilitar a remoção, reutilização ou reciclagem ao final de sua vida útil.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2.4mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:17
      Weight:2.4kg/m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Cantata-UK
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa
    Australia
    Ireland
    New Zealand
    United Kingdom