Publicar produtos
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM
    Altro

    Altro Classic 25 Safety Flooring CEEM

    Traduzido por Google,

    Piso antiderrapante especializado R11 para locais com contaminantes como pó de giz, serragem e água barrenta proveniente de trabalhos com argila, como salas de artesanato, design e tecnologia/arte e áreas de circulação. Permite uma transição segura entre pisos R12 e R10, ajudando a reduzir o risco de escorregamento. Oferece durabilidade e resistência por mais de 60 anos.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Technical summary

      Type of product:Roll
      Thickness:2.5mm
      Life expectancy:25 years
      No. of colours:12
      Weight:3.1kg/m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Classic-25-CEEM
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSafety
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa