Publicar produtos
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
Altro Operetta Flooring UK
    Altro

    Altro Operetta Flooring UK

    Traduzido por Google,

    O piso Altro Operetta é robusto, perfeito para áreas de tráfego médio a alto, sendo fácil de limpar e manter. Projetado em linha com a filosofia da Bauhaus, que preza pela importância do estilo tanto quanto da funcionalidade, ele apresenta diversas cores e acabamentos naturais e atraentes para se integrar ao seu projeto de decoração. Combina perfeitamente com os pisos Altro Orchestra e Altro Serenade, criando uma aparência harmoniosa em todo o ambiente. Confira nosso guia prático de combinações.

    Combine com a nossa vasta gama de revestimentos de parede Altro: Altro Whiterock para áreas que requerem uma superfície higiénica e Altro Fortis para proteção de paredes em áreas de grande circulação que necessitam de proteção adicional.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Type of product:Roll
      Slip riskLow
      Thickness:2mm
      Life expectancy:15 years
      No. of colours:16
      Weight:2.66kg/m²
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Operetta-uk
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSmooth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa
    Australia
    Ireland
    New Zealand
    United Kingdom