Publicar produtos
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK
    Altro

    Altro Illustra™ Slip-Resistant Flooring UK

    Traduzido por Google,

    Procura um piso de segurança que ofereça possibilidades de design ilimitadas? O Altro Illustra é um divisor de águas na indústria de pisos, combinando estilo, segurança e durabilidade. O Altro Illustra oferece uma gama de possibilidades estéticas, desde pedras inspiradas na natureza até designs têxteis modernos; as possibilidades são infinitas. Seja para criar um ambiente de aprendizagem convidativo, uma clínica de repouso confortável, um espaço comercial atraente ou um espaço de hotelaria acolhedor, o Altro Illustra é a solução perfeita para dar vida à sua visão. O Altro Illustra ajuda a garantir tanto a segurança quanto o apelo visual dos seus grandes espaços. Adora o visual do Altro Illustra, mas quer economizar carbono, tempo e dinheiro? Faça a troca fácil para o Altro Illustra sem adesivo , o piso de segurança com design inovador e 100% reciclável.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Type of product: Roll

      Slip resistance R10

      Thickness: 2mm

      Product guarantee: 10 years

      No. of colors: 13

      Weight: 4.91 lbs./yd² | 2.66 kg/m²

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaltro-Illustra-uk
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de produtosSlip-Resistant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlooring and decking systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa
    Australia
    Ireland
    New Zealand
    United Kingdom