Publicar produtos
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
    Alumil

    Entrance Doors SMARTIA SD77

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Smartia SD77 é a nova porta de entrada inovadora da ALUMIL com forma e funções únicas pensadas para proporcionar eficiência, durabilidade e adequação. O SD77 oferece flexibilidade no design e com suas múltiplas tipologias oferece infinitas possibilidades para atender a todos os vãos estruturais necessários. Com seus designs planos modernos e elegantes e toques estéticos, tem a capacidade de ser combinado com painéis de alumínio ou preenchimentos sem sacrificar sua delicadeza. Um verdadeiro avanço tecnológico que oferece ótimo desempenho e construção sustentável.

    Especificação
      • Sleek look in the system’s 77mm depth.
      • Low threshold of only 22mm height with slip resistant design.
      • High level of thermal insulation and water tightness.
      • Designed to fit different solutions.
      • Wide variety of security locks and hinges (concealed, barrel or surface mounted).
      • Ideal entrance door for S77 window series


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSmartia_SD77
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de produtosEntrance Doors
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors