Publicar produtos
Ultimate Swinging French Door Arch Top
Marvin

Ultimate Swinging French Door Arch Top

4.2 de 5 estrelas4.2(31 avaliações)
Traduzido por Google,

A Ultimate Swinging Arch Top French Door oferece curvas clássicas e graciosas para o charme máximo em uma porta de estilo francês. Projetada para qualidade e desempenho, esta porta apresenta um raio clássico e uma soleira durável para proteção contra intempéries, mesmo em climas adversos. Para maximizar as vistas e o acesso ao exterior, selecione entre operação de abertura para dentro ou para fora, com opções de design incomparáveis ​​para se adequar ao seu estilo de design. Características: Disponível em alturas de até 9 pés ou larguras de até 6 pés; Design de painel superior redondo com estética clássica de porta francesa, oferecendo montante lateral de 4 3/4" e trilhos inferiores mais altos; Trava multiponto integrada e oculta oferece segurança e vedação firme sem componentes visíveis; Alças disponíveis em uma ampla variedade de estilos, do tradicional ao contemporâneo; Trava multiponto exclusiva oferece segurança e vedação firme sem componentes visíveis; Dobradiças ajustáveis ​​para anos de operação suave; Soleira durável projetada para anos de desempenho com eficiência energética e à prova de intempéries; A opção de sensor de status de trava oculta se conecta à sua casa inteligente para indicar quando a porta está fechada e trancada; Certificado CE (somente revestido)

Acesse o site da Marvin para obter arquivos completos de produtos de madeira, bem como arquivos de cores externas do Revit para uma correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_ulswatfd
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia