Publicar produtos
MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive AERO Corner Window Fixed

Traduzido por Google,

O MB-104 Passive é um sistema de janelas e portas equipado com ruptura térmica que oferece o mais alto desempenho de isolamento térmico e atende a todos os requisitos para componentes passivos de construção.

O sistema é utilizado para fabricar elementos de desenvolvimento arquitectónico exterior, por exemplo, vários tipos de janelas, portas, vestíbulos e estruturas espaciais, que se caracterizam, para além do excelente isolamento térmico, por um muito bom isolamento acústico, estanqueidade à água e ao ar e alta resistência estrutural.

A construção do perfil do sistema passivo MB-104 vem em duas variantes, dependendo dos requisitos de economia de energia térmica: SI e AERO

Os parâmetros de portas e janelas baseados em MB-104 Passive excedem os requisitos atuais dos mais rigorosos regulamentos e padrões aplicáveis – é por isso que o sistema MB-104 Passive é dedicado à construção passiva e com eficiência energética.

Especificação
  • Why MB-104 Passive?

    • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
    • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
    • standard-exceeding tightness and insulation performance
    • large range of glazing, up to 81mm
    • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

    MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-104_Passive_AERO_corner_fixed_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-104 Passive Aero
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-17
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)104
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Corner Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte África