Publicar produtos
MB-86 SI Fixed Window
Aluprof

MB-86 SI Fixed Window

4.8 de 5 estrelas4.8(34 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de janelas e portas MB-86 é um produto com parâmetros muito bons, que permite satisfazer as diversas necessidades dos usuários. Suas seções estão disponíveis em 3 variantes de design, dependendo dos requisitos de economia de energia térmica: ST, SI e AERO. O MB-86 é o único sistema de janelas e portas de alumínio do mundo onde é utilizado aerogel – um material com excelente isolamento térmico. As vantagens do sistema MB-86 também incluem a alta durabilidade dos perfis, o que permite construções com grandes dimensões e peso total.



Especificação
  • Features that affect the functionality and aesthetics of constructions made in MB-86 system are as follows:

    • wide thermal breaks in a new shape  allowing the use of an additional partition in the profile insulation zone
    • a two-component central gasket to perfectly seal and thermally insulate the space between the sash and frame
    • a wide range of sections ensures that the required aesthetics and the durability  of the construction is achieved
    • glazing beads with additional sealing, available in three variants: Standard, Prestige and Style
    • profile shapes adjusted to use various types of multi-point locking including, but not limited to, concealed hinges
    • a wide range of glazing allows the use of all common types of panes, including two-chamber acoustic or anti-burglary 
    • profile drainage available in two variants: conventional or concealed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-86_SI_fixed_windows
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-86 SI windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-23
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)86
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows