Publicar produtos
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall
    Aluprof

    MB-104 Passive AERO Window for Curtain Wall

    Traduzido por Google,

    O MB-104 Passive é um sistema de janelas e portas equipado com ruptura térmica que fornece o mais alto desempenho de isolamento térmico e atende a todos os requisitos para componentes passivos de construção.

    O sistema é utilizado para fabricar elementos de desenvolvimento arquitectónico exterior, por exemplo, vários tipos de janelas, portas, vestíbulos e estruturas espaciais, que se caracterizam, para além do excelente isolamento térmico, por um muito bom isolamento acústico, estanqueidade à água e ao ar e alta resistência estrutural.

    A construção do perfil do sistema passivo MB-104 vem em duas variantes, dependendo dos requisitos de economia de energia térmica: SI e AERO

    Os parâmetros de portas e janelas baseados em MB-104 Passive excedem os requisitos atuais dos mais rigorosos regulamentos e padrões aplicáveis – é por isso que o sistema MB-104 Passive é dedicado à construção passiva e com eficiência energética.

    Especificação
    • Why MB-104 Passive?

      • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
      • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
      • standard-exceeding tightness and insulation performance
      • large range of glazing, up to 81mm
      • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

      MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-104_Passive_Aero_curtain_wall_window
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-104 Passive Aero
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África