Publicar produtos
MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120
Aluprof

MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120

Traduzido por Google,

O sistema de paredes corta-fogo MB-118EI destina-se à execução de divisórias corta-fogo internas ou externas da classe de resistência ao fogo EI120. O sistema foi classificado como não propagador de fogo. É baseado no sistema de divisórias à prova de fogo com a porta MB-78EI, que fornece a maioria dos componentes, por exemplo, esferas de vidro, insertos de resfriamento, fitas expansoras, gaxetas e a maioria dos acessórios. O sistema MB-118EI foi desenvolvido com base em um perfil de alumínio isolado de cinco câmaras, com uma profundidade de frente para trás de 118 mm. Os perfis da câmara interna, bem como o espaço isolante entre eles, são preenchidos com elementos de isolamento contra incêndio. Nas superfícies externas existem fitas expansivas que são montadas adicionalmente, e toda a estrutura é completada por componentes de acessórios de aço, unindo ambos os lados dos perfis. O sistema MB-118EI pode acomodar unidades de envidraçamento, painéis ou outros substratos de envidraçamento semelhantes com espessura de 31-35 mm ou 48-84 mm. Graças à sua composição simétrica, as estruturas que o compõem permanecem resistentes ao fogo na classe EI 120, tanto expostas ao fogo do exterior como do interior. Uma característica importante que afeta a funcionalidade da divisão dessas divisórias é a possibilidade de instalar as portas MB-78EI.

Especificação
  • Performance for MB-118EI:

    • Structural depth of profiles equals 118 mm.
    • The system is based on five-chamber aluminium profiles with a thermal break o the width 34 mm.
    • Elements of fire insulation are placed in internal chambers of profiles and in insulating space between profiles. Additionally, expanding tapes are fitted on the external surfaces.
    • Fire resistance of the class EI120 both in the case of fire exposure from the outside and inside
    • Connection of fixed wall profiles is executed vthrough “L” type corner connections or “T” type crosswise connections.
    • Possibility of application of fireproof non-transparent panels.
    • Possibility of application of muntin bars directly to the surface of a glass pane
    • The technology of structure performance is analogous to the MB-78 EI system.
    • The tooling used for workings comes from the MB-78 EI system.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-118EI_system
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de produtosMB-118EI
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-02-05
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 15 11 21
  • Título OmniclassFire Rated Glass
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION