Publicar produtos
MB-60E EI Fire Double Doors
Aluprof

MB-60E EI Fire Double Doors

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O MB-60E EI permite a fabricação de portas de uma ou duas folhas internas ou externas resistentes ao fogo. Também permite a fabricação de “janelas técnicas” e divisórias ignífugas. As construções baseadas em MB-60E EI são classificadas EI15 ou EI30 para PN-EN 13501-2+A1:2010. O sistema é classificado como não propagador de fogo (NRO).

Esta solução baseia-se em perfis de alumínio com ruptura térmica (sistema MB-60E) com a profundidade estrutural dos perfis de 60 mm. A resistência ao fogo da construção é assegurada pelos seus componentes de isolamento ao fogo que são montados nas câmaras internas dos seus perfis. Além disso, as construções são equipadas com fitas intumescentes, que impedem a propagação do fogo.

Especificação
  • ADVANTAGES

    • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
    • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
    • max wall height is 2.47m
    • max. width of a single module is 1,4 m
    • unlimited width of single walls,
    • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-60E-EI-Fire-Double-Doors
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de produtosMB-60E EI
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_80_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoke and fire barriers
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION