Publicar produtos
MB-45 Door Double Opening Outwards
Aluprof

MB-45 Door Double Opening Outwards

5.0 de 5 estrelas5.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,

MB-45 é um moderno sistema de alumínio destinado à concepção de elementos arquitectónicos exteriores e interiores que não necessitem de isolamento térmico, por exemplo, vários tipos de divisórias, janelas, portas de correr manuais e automáticas, portas de batente, vestíbulos, montras, bilheteiras escritórios, vitrines e estruturas espaciais.

A característica deste sistema é a sua estreita ligação com os sistemas de janelas/portas MB-60 e MB-70 . A versatilidade e atratividade do sistema são ainda reforçadas pela possibilidade de escolher entre várias variantes de solução no caso de vários detalhes estruturais, por exemplo: vedação da folha inferior da porta, vedação das portas de correr e de batente, forma dos grânulos de vidro e forma e altura da soleira da porta. Este sistema também está conectado com a estrutura da porta de encaixe MB-45S .


Especificação
  • The structural depth of the window sections is equal to 45 mm (frame), 54 mm (casement), and the door: 45 mm and 45 mm, respectively. Such assumed depths of the casement and frame sections give the effect of one surface from the exterior side after closing - in the case of the window, and the facing effect to the surface of casements and frames in the case of doors. Shape of the profiles allows achieving slender and resistant window and door structures.

    This system allows application of the sets of glass panels of the thickness equal from 2 mm to 35 mm in window casements and from 2 mm to 26 mm in fixed windows and doorframes.

    A very significant quality of the MB-45 system is the possibility to bend the profiles, such as: frames, casements and lacings, what allows creating various types of arches and arch structures.

    The tightness is assured thanks to application of special gaskets made of EPDM synthetic rubber, which guarantee the resistance to aging during long-lasting exploitation. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-45_two-winged_door_opening_outwards
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-45 doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-27
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors