Publicar produtos
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall

    Traduzido por Google,

    O MB-59 Slide Galandage é baseado nas soluções do sistema MB-59 Slide e foi projetado para produzir portas deslizantes termicamente isoladas que deslizam diretamente na parede (uma vez aberta, a folha da porta fica escondida na parede). Instalada dessa forma, a porta conecta totalmente os espaços internos e externos. Os perfis do sistema MB-59 Slide Galandage vêm em duas opções que oferecem diferentes desempenhos de isolamento térmico: ST e HI. A gama de perfis disponíveis inclui estruturas de 2 e 3 carris. Muitas opções de vidros permitem unidades de vidros duplos e triplos, incluindo vidros de segurança e isolamento acústico.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

    • folha da porta escondida na parede dá acesso total ao espaço aberto do terraço ou jardim,
    • grande tamanho das folhas da porta: até 2,6 m de altura, até 1,8 m de largura e até 160 kg de peso
    • perfis de 3 câmaras esbeltos e robustos com uma câmara central termicamente quebrada,
    • Molduras de 2 ou 3 trilhos para produzir portas com grande tamanho de passagem livre
    • opções de vidros grandes (até 42 mm) para trazer flexibilidade na escolha do vidro apropriado
    • pode usar a maioria das ferragens deslizantes disponíveis no mercado


    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-59-Slide-Galandage
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-59 Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows