Publicar produtos
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-59 Slide Door 3-sash Fixed - Slide - Fixed

    4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de correr MB-59 foi concebido para fabricar portas de correr com isolamento térmico para serem integradas em paredes de alvenaria, cortinas de alumínio, jardins de inverno ou paredes de janelas.

    As portas de correr, especialmente as grandes, podem tornar o espaço de vida visualmente maior combinando-o com o terraço ou jardim externo. Em termos de isolamento térmico, os perfis deslizantes MB-59 possuem duas variantes diferentes: ST e HI. A gama de perfis disponíveis inclui estruturas de 2 e 3 carris. Uma vasta gama de vidros permite a utilização de vidros duplos e triplos, incluindo unidades de isolamento acústico e de segurança. O sistema pode ser utilizado em vários tipos de edifícios: edifícios individuais, hotéis ou apartamentos.

    Especificação
    • Features and benefits:

      • important dimensions of the door leaves: height up to 2.6 m, width up to 1.8 m; and max. leaf weight up to 160 kg,
      • slender and robust, 3-chambered profiles with insulating chamber equipped with wide thermal breaks in the central part,
      • 2-or 3-rail frames that enable the fabrication of doors with wide clear passage size,
      • large glass thickness to be fitted in the door leaves (up to 42 mm), to bring flexibility in choosing the appropriate glass,
      • possibility to use most of the sliding door hardware available on the market,
      • doors can be mounted individually or as part of larger constructions: mullion and transom curtain walls or winter gardens,
      • maximally simplified construction technology to reduce time and cost of fabrication,
      • compatibility with other Aluprof systems – possibility to use common components.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-59-Slide_system_fixed_slide_fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-59 Slide
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-03-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors