Publicar produtos
MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 2-sash Top-hung

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema MB-59S CASEMENT destina-se à produção de janelas basculantes e janelas que abrem para fora – as mais econômicas e com boas qualidades funcionais ao mesmo tempo.

Este tipo de janelas destina-se a ser montado tanto em vãos de parede como em fachadas de travessas. A construção é baseada no sistema janela/porta com ruptura térmica MB-59S . A profundidade estrutural das seções da janela é igual a 50 mm para caixilhos e 59 mm para caixilhos. Aplicam-se as quebras térmicas perfiladas em forma de "ómega" de 16 mm e 22 mm de largura, em poliamida reforçada com fibra de vidro.

As janelas que abrem para fora podem ser equipadas com dois tipos de dobradiças: rotativas e de cisalhamento. As seções de janela do sistema MB-59S CASEMENT possuem ranhuras perfiladas de dimensões que permitem a aplicação de ferragens envelopadas e elementos de conexão de acordo com as normas da União Européia. O hardware montado nele é produzido por empresas conceituadas como Sobinco e Securistyle.

O sistema permite a aplicação do conjunto de vidros de espessura de 4,5 mm a 40,5 mm em caixilhos e de 4,5 mm a 31,5 mm em janelas fixas.

As estruturas baseadas neste sistema são caracterizadas tanto pela alta estética quanto pelas boas qualidades funcionais:

  • as superfícies da armação interna e do caixilho estão em um plano,
  • as juntas das janelas são pouco visíveis do lado de fora,
  • as juntas são montadas de forma contínua, sem cortes nos cantos, o que diminui significativamente o tempo de montagem e melhora a estanqueidade,
  • cada estrutura tem um sistema eficaz de drenagem e ventilação da água da câmara de vidro e da câmara entre o caixilho e a moldura.

As janelas que abrem para fora, baseadas no sistema padrão de janelas/portas, foram criadas principalmente para os usuários da Grã-Bretanha, que estão dispostos a usar esse tipo de solução. No entanto, estamos convencidos de que as estruturas MB-59S CASEMENT se tornarão atraentes também no mercado polonês.

Especificação
  • Performance MB-59S Casement:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
    • Windload resistance: C5, EN 12211:2001;EN 12210:2001
    • Watertightness: E1050, EN 1027:2001;EN 12208:2001



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-59S_Casement_2sash_tophung_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-59S Casement windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-27
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)59
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCCasement windows
  • Código UNSPSC30171606
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows